Back to top

Die Synchron Serielle Schnittstelle (SSI) ist eine Schnittstelle für absolute Wegmesssysteme. Man erhält eine absolute Information über die Position. Das SSI Interface wurde ursprünglich von der Max Stegmann GmbH entwickelt, wird aber von einer Reihe anderer Hersteller verwendet.

SSI eignet sich besonders für Anwendungen, für die Zuverlässigkeit und Robustheit in industrieller Umgebung erforderlich sind. Es werden nur zwei Leitungspaare ( für den Takt und die Daten) benötigt. Es können bis zu drei Geber an einen gemeinsamen Takt angeschlossen werden.

The Synchronous Serial Interface (SSI) is an interface for absolute angle encoders (position encoders). You receive an absolute position information via a serial data transmission. The SSI interface has been developed by Max Stegmann GmbH and is used today by several manufacturers.

The interface is useful for application that require reliability and rigidity in industrial environment. Only two conductor pairs (for clock and data) are required. That makes the encoder very cheap. You can connect up to three encoders to one common clock.